Dawki metadonu ZING
Chwytak | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Medycyna i farmaceutyki

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Pierwszy zrobotyzowany system dozowania ZING, opracowany przez Thomasa Hoffmanna, to innowacyjna maszyna zaprojektowana specjalnie do przygotowywania różnych dawek metadonu w programach leczenia opioidów. Poprawia wydajność, bezpieczeństwo leków i zapewnia lepsze doświadczenia zarówno opiekunom, jak i pacjentom, pozwalając opiekunom skupić się bardziej na zadaniach klinicznych, zamiast spędzać czas na składaniu dawek. Część tego fantastycznego rozwiązania: Nasza seria chwytaków GEP2000. 2-szczękowe chwytaki paralelne to kompaktowe i ekonomiczne chwytaki elektryczne, które oferują długą żywotność do 10 milionów cykli bezobsługowych i są predestynowane do zastosowań w automatyce medycznej i laboratoryjnej. Kluczową cechą chwytaków jest funkcja samoblokowania, która zapewnia bezpieczne trzymanie przedmiotu obrabianego, np. podczas montażu różnych dawek metadonu, nawet w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego. Więcej informacji na temat serii GEP2000 i licznych standardowych wariantów, a także niestandardowych rozwiązań dla branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych można znaleźć tutaj.
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
Mechaniczne samoistne hamowanie