GH6180-B
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000
"Wytrzymały"
- Możliwe do 25% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki. - Ponad 30% wydajniejsze niż standardowo
Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty ich użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji. - Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu kształtowego łączenia szczęk chwytających (tylko dla wariantu GHK).
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę | 80 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 530 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 430 [N] |
Czas zamykania | 0.35 [s] |
Czas otwierania | 0.35 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 1 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 200 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 145 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 2.3 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Synchronizacja przez koło zębate - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości). - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką