MILES3520-238226-A
New

自主移动机器人
Miles 系列
- 由硬件、软件和服务组成的协调完整系统
Zimmer Group AMR,全方位满足您的需求。从模拟和货流分析到导航,再到全自动车队管理包括接入您的 ERP 系统。现场进行系统安装,操作人员会得到全面培训。之后,我们将随时为您提供服务,确保您的物流顺畅。 - 定制化方案和结构
为了满足内部物流的各种要求,需要采用灵活的自动化解决方案。我们的 AMR 采用模块化设计,定能满足贵公司的独特需求。 - 电池寿命长,带智能电池管理功能
为确保不间断运行,我们的 AMR 配备了最新的电池技术,可保证 8 小时的行驶时间。同时,从 0 到 100% 的充电时间不到两小时。
设备/选项
融入整个系统
感应充电
Sick 技术确保安全
IP54
2 小时充电时间
友好的用户界面
行驶速度可达 1.5 米/秒
综合服务
调试
完全融入整个生产流程
48 V 机载电压的长寿命电池
利用模拟技术规划大厅和 AMR 机群
最大负载可达3500 kg
技术数据
| 车辆基本承载能力 | 3500 [kg] |
| 运行时间 | 8 [h] |
| 最大速度 | 1.5 [m/s] |
| 机箱类型 | 枢轴驱动 |
| 导航 | 关于激光 |
| 充电过程 | 通过感应 |
| 导航软件 | Navitec Navitrol |
| 从 0 到 100% 的充电时间 | 2 [h] |
| 基本车辆长度 | 2375 [mm] |
| 基本车辆宽度 | 1100 [mm] |
| 基本车辆高度 | 350 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
PDF 数据表
下载
