部件参考

打开和关闭带螺旋盖的容器

夹具 | 匹配 | 组件 | 生命科学 | 内部物流

Task & Solution

REP2000 系列的双爪平行旋转机械手将抓取和旋转结合在一个紧凑的模块中,在效率和节省空间方面树立了新的标准。这种可无休止旋转的系统可实现 500 万次免维护循环,使可用安装空间得到最佳利用,并在坚固的设计中提供最大功能。与 ABB 机器人技术的结合实现了精确、安全和灵活的操作,实际上是为要求苛刻的实验室环境量身定做的。

非常感谢 ABB 机器人技术公司提供并展示这一杰出的解决方案。


请联系我们

个人资料
消息