部件参考
适用于各种应用的可靠机械手技术
夹具 | 组件 | 机器人解决方案 | 工业机器人
Task & Solution
从汽车工业到一般制造业,全球各行各业对精度、速度和工艺可靠性的要求日益提高。LiCON 为客户量身定制自动化解决方案,以应对这些不同的挑战。通过将我们的机械手与 LiCON 在交钥匙自动化领域的专业技术相结合,客户可以从专为克服特定行业挑战而设计的强大、可扩展的解决方案中获益。我们的气动机械手配有先进的导向系统,性能持久,维护周期长达 3000 万次。GPP5000 采用无泄漏设计、标准防腐蚀保护和防护等级高达 IP67 的密封导轨,几乎适用于任何环境和行业,即使在恶劣条件下也能确保可靠运行。安装在机床前方的 LiCON 解决方案可自动完成装载和卸载过程,省去了人工操作步骤,提高了效率。它们还支持沿第七轴自动传送工件,从而实现灵活的生产布局和不间断的工作流程。每个系统都根据客户的具体要求进行单独配置。
重点和技术数据
(最多)3 千万次循环免维护
IP67
耐腐蚀