GH6160-B

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000

"Der Robuste"

Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe60 [mm]
Greifkraft beim Schließen510 [N]
Greifkraft beim Öffnen400 [N]
Schließzeit0.3 [s]
Öffnungszeit0.3 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.1 [kg]
Länge Greifbacken max.200 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus109 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht1.9 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  2. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  3. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  4. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. präzise, lange T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  6. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder über Zahnrad synchronisiert
  7. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)
  8. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung