MGH8230

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000
"Der Kompakte"
- Reduzierte Störkonturen
Flache Bauweise und flexible Anschraubmöglichkeiten ermöglichen Ihnen die einfache Einbindung in Ihre Konstruktion - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Technische Daten
| Hub pro Backe | 30 [mm] |
| Nenngreifkraft | 500 [N] |
| Gewicht | 2.3 [kg] |
| Greifkraft beim Schließen | 500 [N] |
| Greifkraft beim Öffnen | 570 [N] |
| Schließzeit | 0.14 [s] |
| Öffnungszeit | 0.1 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 64 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Anbausatz (Schaltfahne und Klemmbock)
zur Positionsabfrage mittels Näherungsschalter (optional erhältlich) - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - integrierte Nut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken