SB50G

Schwenkbacken
Serie SBZ

"Die Überlegene"

  • Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
    Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine
  • Kraftübertragung über Zahnradsatz
    Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • Flansch
  • Gegenlager ohne Antrieb
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.47 [kg]
FD860 [N]
FZ630 [N]
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
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
  1. zweifach gelagerte Abtriebswelle
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. Abtriebsflansch
    groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150)
  3. Kraftübertragung
    stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig
  4. Positionsabfrage
    Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke
  5. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  6. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten)
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. integrierte und patentierte Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung