VEG22-B

Vereinzeler
Serie VEG

  • Gehärtete Edelstahlführung
    Diese Führung ist robust, zuverlässig, langlebig: Genau das, was Sie für Ihre Anwendung brauchen!
  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl!
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Hub pro Stößel30 [mm]
Kraft beim Ausfahren220 [N]
Kraft beim Einfahren170 [N]
Zykluszeit0.08 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck3 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus20 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.5 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Klemmbock
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 5 m
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
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
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
  1. Stößel
    aus gehärtetem Edelstahl
  2. Aufnahme
    Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke
  3. Vierkantführung
    robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten
  4. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  5. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  6. Energiezuführung
  7. integrierte Abfragenut
    Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren
  8. Permanentmagnet
    als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut