SF74-180N-C
Serie
"Die Überlegene"
- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Große Mittenbohrung
Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen - Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP64
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Schwenkwinkel 180°
- Flansch
- Endlagen einstellbar +/- 3°
Technische Daten
Schwenkwinkel | 180 [°] |
Drehmoment | 7.3 [Nm] |
Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
Durchgangsbohrung Ø | 12 [mm] |
Lagerbelastung axial | 1120 [N] |
Lagerbelastung radial | 88 [Nm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 84 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Einstellbare Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - großer, präziser Aufnahmeflansch
einfache Werkzeuganbindung - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder hohes Drehmoment