F035-08-017

Amortiguadores fluídicos
Serie Galante
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante con marcha libre |
Fuerza del amortiguador | 79 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +9/-9 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 10 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | natural |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 80 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | saliente |
Conexión del vástago del amortiguador | paragolpes |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar