F035-09-006

Amortiguadores fluídicos
Serie Piccolo Fluido

Datos técnicos
TecnologíaDefined Comfort
Curva característica del amortiguadorlineal constante con marcha libre
Fuerza del amortiguador12 [N]
Tolerancia del amortiguador+3/-3 [N]
Velocidad del amortiguador50 [mm/s]
Marcha libre
Longitud en marcha libre5 [mm]
Retorno por muelle del amortiguadorNo
Color de la carcasa del amortiguadorgris RAL7016
Color de la tapa del amortiguadorgris RAL7016
Ø de la carcasa del amortiguador9.2 [mm]
Longitud de la carcasa del amortiguador68 [mm]
Ø del vástago del amortiguador1.8 [mm]
Conexión de la carcasa del amortiguadorencaje
Conexión del vástago del amortiguadorcabezal fungiforme
Entorno de aplicaciónestándar