ZBF40-PU-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZBF
- Diámetro: 25 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Rosca de conexión | G1/4" exterior |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 1.18 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 6.5 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 11.3 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.5 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 9.66 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 12.8 [kg] |
| Dureza Shore | 60 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Naranja translúcido |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 7.2 [cm³] |
| Peso | 0.022 [kg] |