ZFC90-PU-14F

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Diámetro: 50 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro90 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
Rosca de conexiónG1/4" interior
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa93.39 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa211.8 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa273.6 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa96.14 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa243.48 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa320.3 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa9.52 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa21.59 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa27.89 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa9.8 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa24.82 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa32.65 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorNaranja translúcido
Volumen60 [cm³]
Peso0.12 [kg]