ZU2-N

Ventosa plana
Serie ZU

  • Diámetro: 1,5 mm-80 mm
  • Geometría óptima
    • Para una manipulación eficiente también de las piezas de trabajo más pequeñas
    • Uso universal
  • Campos de aplicación
    • Semiconductores
    • Intralogística
    • Papel e impresión
Datos técnicos
Diámetro2 [mm]
MaterialNBR
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.003 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.01 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa0.015 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen0.003 [cm³]
Peso0.001 [kg]