CRX-10iA/L

Robot
Serie CRX

  • 8 años sin mantenimiento
  • Parada segura al contacto (en modo cobot)
  • Guía manual (durante la enseñanza)
  • Adecuado para una amplia gama de tareas y aplicaciones
Equipamiento/Opciones
  • IP67
  • Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
  • Posibilidad de utilizar habilidades cobot
Datos técnicos
Serie de robotsCRX-Serie
Capacidad de carga10 [kg]
Llegue a1418 [mm]