Robot
Serie CRX

- 8 años sin mantenimiento
- Parada segura al contacto (en modo cobot)
- Guía manual (durante la enseñanza)
- Adecuado para una amplia gama de tareas y aplicaciones
Características de la serie
IP67
Máx. TCP de hasta 2,0 m/s
Máx. TCP de hasta 2,2 m/s
Posibilidad de utilizar habilidades cobot
Posibilidad de sala blanca (clase 4)
20 kg de capacidad de carga