Referencia del sistema
Pinza para bloques del motor
Soluciones de sistemas | Logística | Intralogística
Reto
Durante la paletización, para almacenar bloques de cilindros para el tráfico dentro de la empresa tenían que agarrarse tanto el componente como la posición intermedia. Las imprecisiones al colocar los portadores de carga tenían que compensarse mediante la pinza.
Solución
La pinza se equipó con una compensación XYZ robusta. Para ello, la compensación XY compensa imprecisiones de posición en el plano. La compensación Z se usó como protección contra choques al cargar las paletas. El agarre de las posiciones intermedias se realizó mediante ventosas de vacío que pueden aproximarse de forma activa.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 3100 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 40 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 60 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 30 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados