HZ40-50D2

Cilindro elevador
Serie HZ

  • Paso de aire sin tubos
    Se eliminan los cantos conflictivos sin definir y los tubos propensos al desgaste y aumenta así la seguridad de la aplicación
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Gran robustez
    Dos guías amoladas y con cromado duro, con su estabilidad y larga vida útil, le garantizan un proceso seguro
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP40
  • Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera50 [mm]
Fuerza de presión720 [N]
Fuerza de tracción600 [N]
Pasos de aire2 [Cantidad]
Volumen de cilindro por ciclo116 [cm³]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Protección según IEC 60529IP40
Peso2 [kg]
Desviación D con Mr 10 N0.1 [mm]
Desviación D con Mr 70 N0.5 [mm]
Flecha A con My 60 N0.05 [mm]
Flecha A con My 100 N0.1 [mm]
Detalle de las ventajas
  1. Paso de aire integrado
    para el paso de aire comprimido sin tubos
  2. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  6. Amortiguadores hidráulicos patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable
  7. Brida de sujeción
    para la integración en la aplicación específica del cliente
  8. Dos guías
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos