VE22-B

Separadores
Serie VE
- Control forzado mecánico
Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza - ¡La decisión es suya!
Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por leva | 30 [mm] |
Fuerza en retroceso | 170 [N] |
Fuerza en avance | 220 [N] |
Autorretención | mecánica |
Tiempo de ciclo | 0.08 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 42 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.915 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Guía cuadrada
robusta, para la absorción de fuerzas y momentos - Vástago
de acero cementado - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales - Enclavamiento
enclavamiento forzado integrado y mecánico - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal - Ranura para detectores magnéticos integrada
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos