WV1-8X6

Raccords orientables
Série WV
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Coudé et pivotant
Données techniques
| Raccord fileté | G1/8" |
| Tuyau de raccordement Ø extérieur | 6 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.04 [kg] |
| Dimension d3 | 5 [mm] |
| Dimension D1 | 12 [mm] |
| Dimension i | 6.5 [mm] |
| Dimension L1 | 20 [mm] |
| Dimension L2 | 21.5 [mm] |
| Dimension L3 | 8 [mm] |
| S | 14 [mm] |