Robotique FANUC
Du plus petit au plus puissant des robots : avec plus de 100 modèles, FANUC propose la plus grande gamme de robots au monde pour les applications et les domaines les plus divers. Les robots sont flexibles dans leur utilisation, faciles à intégrer et intuitifs dans leur fonctionnement, qu’il s’agisse de robots industriels avec différentes capacités de charge et de portées ou de robots collaboratifs de construction légère pour la human-robot collaboration.
Flexibilité et compatibilité dans le choix de l’effecteur terminal
Grâce à la large gamme d’effecteurs terminaux de Zimmer Group, même les domaines d’application les plus exigeants peuvent être automatisés. Aux côtés des robots FANUC, ils ouvrent la voie à l’automatisation dans les domaines les plus divers, avec des performances maximales. L’écosystème MATCH garantit une compatibilité et une flexibilité maximales dans le domaine de la manutention grâce à l’interface de communication universelle et standardisée pour les robots FANUC. FANUC propose des solutions d’automatisation sur mesure, même dans des conditions ambiantes exigeantes et avec des paramètres de tâche complexes, comme des capacités de charge élevées. En combinaison avec la large gamme de produits de technique de manutention et d’accessoires robotiques de Zimmer Group, de nouvelles possibilités d’automatisation des processus apparaissent dans tous les domaines. Nous combinons ainsi rapidité et précision maximale, tout en comblant le fossé entre robots collaboratifs et robots industriels.
En plus du vaste portefeuille d’accessoires robotiques librement configurables et des pinces pour robots FANUC, Zimmer Group propose des solutions compactes et prédéfinies.

Automatisation mobile avec ZiMo
Travaux d’installation, tâches de pick-and-place ou chargement de machines, peu importe ce que vous souhaitez réaliser : ZiMo vous assiste là où vous en avez besoin. La cellule de robot compacte permet un positionnement simple et très flexible dans votre installation. Une mise en service simple et un logiciel convivial font du ZiMo la solution d’automatisation optimale, même pour les petites et moyennes entreprises. L’acquisition économique et l’intégration rapide optimisent vos processus de production et portent l’efficacité et la qualité de votre production à un niveau supérieur. ZiMo est également compatible avec les cobots FANUC de la série CRX. Découvrez la polyvalence de la cellule de robot !
Domaines d’application
SETUP EFFECT
Simples à installer, les robots FANUC se combinent rapidement et facilement avec la gamme de produits de Zimmer Group. Cela facilite non seulement l’adaptation aux exigences et processus de fabrication en constante évolution, mais permet également une utilisation aisée pour les applications et projets futurs.
Le pack prêt à l’emploi de Zimmer Group – constitué de composants matériels et logiciels – combine les robots FANUC et les technologies de préhension en un système unifié.
SMART COMMUNICATION MODULE POUR LES ROBOTS FANUC
Grâce aux modules de communication sur mesure de Zimmer Group, la commande et l’intégration de pinces mécatroniques intelligents aussi bien avec les cobots FANUC qu’avec les robots industriels sont particulièrement simples.
Le Smart Communication Module (SCM) de Zimmer Group convertit l’interface IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O) et inversement. Cela permet de garantir un échange de données efficace avec la commande de robot. Toutes les pinces IO-Link de Zimmer Group peuvent être utilisées entre la bride de robot FANUC spécifique et le cercle primitif ISO par le biais d’une plaque d’adaptation appropriée.
En tant que passerelle pour l’effecteur terminal, le module de communication SCM intégré communique directement avec la commande du robot. Cela permet une commande simple et sûre de l’effecteur terminal
Le SCM, associé à l’application Comfort App et au logiciel HMI de Zimmer Group, assure une commande simple et fiable. L’assistant logiciel guideZ intégré dans l’interface homme machine permet aux utilisateurs de créer et de gérer des recettes de pièces à usiner sans connaissances préalables et en quelques étapes. Le module logiciel expertZ permet en outre d’effectuer des réglages fins détaillés.
Avec l’application Comfort App, vous disposez d’un outil directement installé sur le Teach Pendant pour commander les pinces par le biais de tâches prédéfinies. L’interaction des robots FANUC avec les pinces de Zimmer Group garantit des processus extrêmement précis et efficaces, tant dans l’univers des robots collaboratifs que dans celui des robots industriels.


MOTEUR DE RECHERCHE POUR PRODUITS DE ROBOTIQUE
Trouvez rapidement et facilement une sélection adaptée de composants. Vous pouvez choisir facilement en ligne le modèle qui vous convient parmi une multitude de pinces différentes (y compris les accessoires). Des filtres supplémentaires ou des données d’application spécifiques permettent d’affiner la recherche.

Moteur de recherche pour pinces
En quelques paramètres, cet outil en ligne vous permet de trouver la pince parfaite au sein de notre vaste portefeuille de produits. Pour plus de clarté, vous avez par exemple la possibilité de trier par course, par force de préhension et par type d’entraînement. Il est possible, en outre, de calculer vos données utilisateur spécifiques.