La solution système pour une automatisation flexible
Une automatisation modulaire qui s’adapte à votre situation : le ZIMO1000 est la solution.
Qu’il s’agisse d’une automatisation interne ou d’un projet client, le ZIMO1000 vous offre la base idéale pour une automatisation simple, sans devoir vous plier à des solutions clés en main rigides. La cellule robot mobile est conçue comme un module de base modulable et s'adapte parfaitement à vos besoins et à vos défis.
Avec le Platformkit ZIMO1000, vous bénéficiez d'une solution évolutive : du module de base à la cellule robotisée complète et clé en main, comprenant des préhenseurs, des dispositifs de sécurité, des interfaces et un robot. C’est vous qui décidez quelles options vous souhaitez intégrer vous-même et dans quels domaines vous préférez recourir à des modules prêts à l’emploi. Contactez-nous, nous vous conseillons avec plaisir !
Conception flexible, applications polyvalentes
Accessoires et options
Grâce à son large portefeuille d’accessoires et d’options disponibles, vous pouvez adapter le ZIMO1000 à vos besoins spécifiques. La configuration modulaire et la plateforme évolutive vous offrent la liberté de choisir vos fonctionnalités en toute flexibilité, en fonction de chaque projet. Élargissez le module de base du ZiMo avec des interfaces et des composants tels que des effecteurs terminaux spécifiques à l’application, des kits de robots, des scanners de sécurité, des supports pour caisses et bien plus encore.
Vous recherchez une solution complète clé en main, allant de la planification à l’intégration, en passant par la mise en service et l’assistance technique ? Avec EASY AUTOMATION de Zimmer Group, vous bénéficiez d’une solution clé en main comprenant une mise en service simple et une commande intuitive. Profitez de notre savoir-faire maintes fois éprouvé en ingénierie !











L’automatisation pour toutes les applications
Variable pour toutes les situations de production
En tant que plateforme système mobile et modulaire, ZIMO1000 relie l’homme, la machine et le robot pour former une solution d’automatisation de bout en bout. Les solutions d’intégration propres à l’entreprise, les adaptations spécifiques à chaque projet et les extensions personnalisées peuvent être mises en place de manière ciblée sur la plateforme. Ainsi, des cas d’application très variés sont en principe possibles : du chargement et du déchargement répétitifs de machines-outils et de l’approvisionnement de machines aux processus logistiques et de « pick & place », en passant par des tâches d’assemblage complexes soumises à des exigences de sécurité accrues. Le Platform Kit prend en charge les tâches répétitives, qu’elles soient peu ou très fréquentes, tout en garantissant une fiabilité et une répétabilité.
Cela permet de standardiser et d’automatiser les processus de production de manière rentable, tandis que les employés qualifiés sont affectés de manière ciblée à des tâches à forte valeur ajoutée. Vous bénéficiez d’une solution système évolutive, qui peut être adaptée sur mesure aux nouveaux projets, aux structures des installations et aux exigences des clients.

Platform Kit (série ZiMo1000)
Configuration flexible, évolutivité efficace
Avec le Platform Kit, vous recevez le module de base au choix avec ou sans automate et vous pouvez configurer la cellule robot en toute liberté selon vos exigences.
- Adaptable à votre marque : idéal pour les intégrateurs et les partenaires
- Compatible avec presque tous les robots courants : intégrez le robot de votre choix
- Flexibilité maximale : nombreuses possibilités d’équipement et d’options
- Configuration libre : Aucune restriction d’utilisation
- Easy Automation : Sur demande, vous bénéficiez d´une solution d’automatisation clé en main, comprenant la planification, l’intégration, la mise en service et l’assistance technique.

Platform Kit (série ZiMo1000)
Qu’est-ce qui est inclus ?


Module de base
- Châssis de base sur quatre roulettes d’élévation avec pieds de verrouillage
- Table partiellement usinée
- Armoire électrique avec ventilateur / grille d’aération
- Interface (pneumatique/électrique) préparée
- Équipement électrique de base
- Affichage (bandeau LED)
- Butée de mise en place avec détecteur « Présence »
- Supports pour accessoires
- Tiroir facilitant l’installation et la maintenance de la baie robot


Options (configurables)
- Automate
- Scanner de sécurité
- Interfaces (E/S de sécurité numériques, Euromap 67, répartiteur passif, IO-Link, pneumatique)
- Magasins pour outils
- Supports pour caisses ou autres
- Butée de mise en place


Gamme complète d’effecteurs terminaux (configurable)
- Composants de préhension et pour le vide, écosystème MATCH, changeurs d’outils, équilibrages d’axe, mécanismes anti-collisions, plaques d’adaptation, capteurs et accessoires, kits robots préconfigurés
- Pneumatiques, électriques, vide, IO-Link


Programmation par le client à l’aide des logiciels Zimmer
- Automate ZiMo + blocs fonctionnels pour une intégration simple de la gamme de produits Zimmer Group
- Zimmer Comfort Apps


Robot
- Compatible notamment avec ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
- Après vérification complémentaire : compatible avec la quasi-totalité des fabricants de robots


Service après-vente
- Pour tous les composants fournis par Zimmer Group – de la mécanique aux logiciels –, vous bénéficiez du service Zimmer Group habituel, toujours aussi fiable et réactif auprès d’un interlocuteur unique.


Easy Automation (Ingénierie)
- Validation pour l’intégration de nouveaux modèles de robots
- Planification
- Intégration et mise en service
- Solution d’automatisation clé en main
- Responsabilité globale assurée par Zimmer Group
Robot
Sélection de robots Platform Kit
Le Platform Kit peut être combiné avec des robots de presque tous les fabricants et s’intègre donc sans problème dans votre infrastructure existante. Nous vous aidons aussi volontiers à vérifier l’intégration de nouveaux modèles de robots. N’hésitez pas à nous contacter !

Effecteurs terminaux
Avec plus de quatre décennies d’expérience dans le domaine de la manutention et de la robotique, nous vous offrons le savoir-faire et la variété d’effecteurs terminaux nécessaires pour répondre de manière ciblée à vos souhaits spécifiques.
1. Composants de manutention électriques
Précis, efficaces sur le plan énergétique et nécessitant peu d’entretien – ils sont parfaits pour les tâches de préhension flexibles avec un réglage variable de la force.
2. Composants de manutention pneumatiques
Robustes et performants – ils ont fait leurs preuves dans les applications dynamiques avec des cadences élevées.
3. Composants pour le vide
– ils offrent une manipulation sûre et en douceur des matériaux les plus divers.
4. Écosystème end-of-arm MATCH
Un système, de nombreuses possibilités – avec un concept d’interface standardisé pour des changements d’outils rapides et une flexibilité maximale.
5. Kits de robots préconfigurés
Immédiatement prêts à l’emploi – ils proposent combinaisons parfaites de matériel robotique et de pinces pour un démarrage rapide du projet.