PHE27X15LWFE-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
- Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
- Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
- Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
- Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
- Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
- Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 170 [J] |
Vitesse d’impact min. | 3 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 5 [m/s] |
Filetage | M27X1.5 |
Course max. | 40 [mm] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 120000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 190 [J] |
Tête | sans tête tige de piston longue |
Modèle de course | Course longue |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 17 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 60 [Nm] |
Matériau | Inox |
Conforme à LABS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel min. | 26 [N] |
Force de rappel max. | 45 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.6 [s] |
Protection | Anneau en feutre |
Série | High Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |