TPC-RS67X46M

Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
  • Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu34.5 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu1035 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence43 [J]
Course max.46 [mm]
Hauteur H pour course=067 [mm]
Longueur de filetage E max.6 [mm]
FiletageM6
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids104 [g]
ConstructionRadial
Duretés Shore40D
Angle d’impact max.30 [°]
Vis
Accessoires
Détails