ZGAA-80X250-1

Tapis en mousse dense
Série ZGAA
Données techniques
| Dimensions | 80x250 [mm] |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGA80X250 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.009 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 8 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø5 |
| Pour | ZGA80X250-xx-FS1, ZGA80X250-xx-FL1 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |