ZGBA-130X1000-1

Tapis en mousse dense
Série ZGBA
Données techniques
| Dimensions | 130x1000 [mm] |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGB130X1000 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.045 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 8 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø5 |
| Pour | ZGB130X1000-xx-FS1, ZGB130X1000-xx-FL1 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |