ZGBA-130X300-2

Tapis en mousse dense
Série ZGBA
Données techniques
| Dimensions | 130x300 [mm] |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGB130X300 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.027 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø12 |
| Pour | ZGB130X300-xx-FS2, ZGB130X300-xx-FL2 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |