ZGMA-50X600-1

Tapis en mousse dense
Série ZGMA
Données techniques
| Dimensions | 50x600 [mm] |
| Modèle | Tapis en mousse dense |
| Taille de fabrication | ZGM50X600 |
| Type de fixation | Film adhésif |
| Poids | 0.032 [kg] |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 8 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø5 |
| Pour | ZGM50X600-xx-FS1, ZGM50X600-xx-FL1 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |