Pinces parallèles deux mors
Série GEP1400

"L’application robuste"

  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Détection de la position intégrée
    À partir du courant du moteur, vous pouvez saisir l’état de la pince de manière sûre via votre commande
  • Commande ultra simple
    Pilotez l’unité de commande fournie simplement avec les touches Plus et Moins, pendant que vous ajustez la force de préhension en option au moyen d’un potentiomètre
Caractéristiques de la série
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP64
  • Préhension externe
  • Préhension interne
  • Digital I/O
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression
  • Sécurité de la force de préhension pour le ressort
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Came avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  4. Mors de préhension
    en acier rectifié fixation des mors de préhension
  5. Guidage
    guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  6. Entraînement
    moteur réducteur 24VDC
  7. Détection de positionnement
    mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité
  8. Alimentation d‘énergie
    interface standardisée par connecteur M8 transfert du signal de commande (que par câble sans diode)