LKE2514DS1

Éléments de serrage | électrique
Série LKE

  • À économie d’énergie (bistable)
    Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c.
  • Électronique intégrée
    Commande numérique et signaux d’état
  • Sortie de câble flexible
    Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
  • Détection intégrée
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
CPCHRC(HRU)25HRC-FLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-FNmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-MLmontrer une variante
CPCHRC(HRU)25HRC-MNmontrer une variante
Actionnementélectrique
Force de maintien1100 [N]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.1.5 [A]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Protection de IEC 60529IP64
Valeur B10d500000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.5 [s]
Temps de fermeture0.5 [s]
Température de service5 ... +50 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids1 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Tension de signalitique24 [V DC]
Courant de signal400 [mA]
Longueur de câble0.3 [m]
longueur max. serrage153.2
Connecteur enfichable droit Câble 10 m - Douille M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 10 m - Douille M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Réducteur excentrique
    Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. entraînement électrique
    pour générer la force de serrage
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier
  7. Actionnement de l’arrêt d’urgence
    Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation
  8. Conduite de raccordement électrique
    Commande et alimentation en énergie
  9. Vis de réglage
    Correction de la tolérance des rails