MCPS0901A-LP

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
SchneebergerMN9MNNmontrer une variante
SchneebergerMN9MNNLmontrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)9R0442..9/M3montrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)9R0444..9/M3montrer une variante
NBSEB9Amontrer une variante
NBSEB9A-Nmontrer une variante
NBSEB9AYmontrer une variante
NBSEB9AY-Nmontrer une variante
NBSEBS9Amontrer une variante
NBSEBS9AYmontrer une variante
NBSEBS9Bmontrer une variante
NBSEBS9BMmontrer une variante
NBSEBS9BYmontrer une variante
NBSEBS9BYMmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..ALmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..ARmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..BLmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..TLmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..TRmontrer une variante
NSKLU(L1U)9LAU..ULmontrer une variante
NSKPU(P1U)9PAU..TRmontrer une variante
NSKPU(P1U)9PAU..URmontrer une variante
PMIMSC9MSC-LMmontrer une variante
PMIMSC9MSC-Mmontrer une variante
SchneebergerMN9MNNSmontrer une variante
SchneebergerMN9MNNXLmontrer une variante
THKRSR9RSR..KMmontrer une variante
THKRSR9RSR..Nmontrer une variante
THKRSR9RSR..ZMmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien80 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS150 [N]
Pression de service nominal4 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.083 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle2 [cm³]
longueur max. serrage52.5
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier