AEPN1100-00-A

Groupe électropneumatique
Série AEPN

  • Léger et puissant
    Grâce à sa forme compacte, le groupe peut être positionné très près des consommateurs et atteindre des temps d'ouverture et de fermeture très rapides.
  • Plusieurs plages de pression au choix
    Il est possible de régler deux plages de pression différentes afin de répondre aux exigences spécifiques de l'application avec la plus petite dépense d'énergie possible.
  • Consultation intégrée
    Grâce à l'interrogation intégrée, les pressions sont régulées et maintenues de manière fiable.
  • Contrôle
    Il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux vannes pouvant être commandées indépendamment l'une de l'autre.
  • Indépendant
    Grâce à sa commande simple et à sa technique 24V, le groupe électropneumatique est prédestiné aux unités mobiles alimentées par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur.
Équipement/Options
  • Détection intégrée
  • Digital I/O
  • Soupapes intégrées
  • Conception incluse
  • Commande multiple indépendante
Actionnementélectrique
Débit16 [Nl/min]
Tension de signalitique24 [V DC]
Durée de mise en service15% ED S3 3min
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Plage de pression 14.5 ... 5.5 [bar]
Zone de pression 25.5 ... 6.5 [bar]
Courant nominal5 [A]
Courant de signal400 [mA]
Puissance absorbée en veille1 [W]
État distributeurpassif (NC) [s]
Temps d’ouverture distributeur0.01 [s]
Temps de fermeture distributeur0.01 [s]
Niveau sonore<70 [db(A)]
Température de service5 ... +50 [°C]
Poids2.7 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Bouchon
Accessoires
Détails
  1. Raccord d'air P2
  2. Raccord d'air P1
  3. Aération rapide
  4. Énergie + contrôle
  5. Ventilation/aspiration
  6. Fixation