MKR3200A

Elément de serrage
Série MKR

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
Actionnementpneumatique
Force de maintien1850 [N]
Pression de service2 ... 6.5 [bar]
Couple au repos37 [Nm]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.07 [s]
Temps de fermeture0.01 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids2.2 [kg]
Ø arbre32 [mm]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle19 [cm³]
longueur max. serrage49
AEPN
Générateurs
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Pour les vagues en pouces
  • Pour les arbres spéciaux à partir des tailles standard courantes
Avantage
  • Utilisation des tailles d'arbres existantes
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Guidage circulaire
    • adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    • moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur