MKR4000A

Elément de serrage
Série MKR

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
Actionnementpneumatique
Force de maintien1850 [N]
Pression de service2 ... 6.5 [bar]
Couple au repos40 [Nm]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.07 [s]
Temps de fermeture0.01 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids2.3 [kg]
Ø arbre40 [mm]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle19 [cm³]
longueur max. serrage49
AEPN
Générateurs
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Pour les vagues en pouces
  • Pour les arbres spéciaux à partir des tailles standard courantes
Avantage
  • Utilisation des tailles d'arbres existantes
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur