MKS2012I-LP

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG20CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG20CGH..HAmontrer une variante
HIWINCG20CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG20CGW..HCmontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien400 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS900 [N]
Pression de service nominal4 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.02 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-16
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.42 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle8 [cm³]
longueur max. serrage61
AEPN
Générateurs
Détails
Utilisation
  • Secteur alimentaire
  • Industrie électronique
  • Pharmaceutique, sciences de la vie
Avantage
  • Version en acier inoxydable
  • Utilisation de graisses spéciales
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    • disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    • Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    • sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    • le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    • pour fermer l’unité de serrage sans pression