UBPS3010BS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MX | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | montrer une variante |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 1800 [N] |
| Pression de service | 4 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Oui |
| Force de maintien Connexion PLUS | 2200 [N] |
| Pression de service nominal | 4 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.12 [s] |
| Temps de fermeture | 0.03 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.7 [kg] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | de face |
| Volume du vérin par cycle | 33 [cm³] |
| longueur max. serrage | 109 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Racleur
peut être commandé en option - Soupape intégrée (en option)
Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite