UBPS3514GS1A-LP

Elément de serrage
Série UBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSA35MSA..Amontrer une variante
PMIMSA35MSA..Emontrer une variante
PMIMSA35MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA35MSA..Smontrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien1800 [N]
Pression de service4 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS2200 [N]
Pression de service nominal4 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Temps de fermeture0.03 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids2.3 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Volume du vérin par cycle38 [cm³]
Racleuroui
longueur max. serrage125
AEPN
Générateurs
Détails
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Demande de position du produit via l'initiateur
  • Une plus grande sécurité
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite