ZMP30304-A

Éjecteur à vide
Série ZMP
- Performant
- Débit volumétrique : 1364 l/min - 5456 l/min
- Consommation d’air : 608 l/min - 2144 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Excellente performance
Idéal pour les applications nécessitant un débit volumétrique extrêmement élevé. En outre, il présente plusieurs raccordements de vide.
Données techniques
Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
Débit volumétrique | 1364 [l/min] |
Consommation d’air à 2,2 bar | 388 [l/min] |
Consommation d’air à 4 bar | 608 [l/min] |
Niveau sonore max. | 60 [dB] |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Poids | 1.516 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger