ZTPED3031-14-P

Éjecteur à vide
Série ZTP
- Puissant
- Débit volumétrique : 341 l/min - 1448 l/min
- Consommation d'air : 208 l/min - 416 l/min
- Niveau de vide max. : -92 kPa
- Solution tout-en-un
Le générateur de vide est multifonctionnel et convient à diverses applications. Il dispose d'un filtre intégré avec fonction d'autonettoyage et d'une fonction d'économie d'air en option.
Données techniques
Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
Débit volumétrique | 341 [l/min] |
Fonction d'économie d'air | Oui |
Vanne de régulation d'air | Oui |
Vanne de régulation de l'évacuation | Oui |
Vacuostat numérique | Oui |
Silencieux | Oui |
Niveau sonore max. | 60 [dB] |
Filtre à vide | Oui |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Poids | 0.412 [kg] |