ZTPED3034-14-P-Q

Éjecteur à vide
Série ZTP
- Haute performance pour une faible consommation d'air
Cette gamme offre une large plage de performances, avec un débit élevé et un niveau de vide important. Grâce à ses cartouches à vide hautement efficaces, la consommation d'air est réduite au minimum. - Conception « tout-en-un »
Pour une grande polyvalence d'utilisation et une intégration aisée. Chaque générateur de vide est équipé de série d'un filtre à vide et d'un silencieux intégrés. En fonction des besoins, une vanne de régulation d'air, une vanne de régulation de purge, un capteur de vide ou une fonction d'économie d'air sont également disponibles. - Flexible et durable
Grâce à la diversité de ses modèles, la série ZTP s'adapte avec souplesse à différentes applications et exigences. Sa construction robuste et son filtre à vide intégré et autonettoyant garantissent un fonctionnement fiable et durable. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Niveau de vide max. | -92 [kPa] |
| Débit volumétrique | 1364 [l/min] |
| Interrupteur à vide numérique | Oui |
| Fonction d’économie d’air | Oui |
| Sortie de commutation | PNP |
| Poids | 1.1 [kg] |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVC303 |
| Nombre de cartouches à vide | 4 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Connexion pneumatique | G1/4" intérieur |
| Nombre de raccords d'air comprimé | 1 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Version vanne de régulation d'air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement du vacuostat | Connecteur, M8, 6 pôles |
| Clapet anti-retour | Non |
| Matériau joint | NBR |
| Nombre de raccords de vide | 2 |
| Raccordement de vide | G3/4" femelle / G1" femelle |
| Silencieux | Oui |
| Type de silencieux | Silencieux standard |
| Filtre à vide | Oui |
| Type de filtre à vide | Filtre PE, 5µm |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Niveau sonore max. | 60 [dB] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |