ZTPLED3032-14-N

Éjecteur à vide
Série ZTP

  • Haute performance pour une faible consommation d'air
    Cette gamme offre une large plage de performances, avec un débit élevé et un niveau de vide important. Grâce à ses cartouches à vide hautement efficaces, la consommation d'air est réduite au minimum.
  • Conception « tout-en-un »
    Pour une grande polyvalence d'utilisation et une intégration aisée. Chaque générateur de vide est équipé de série d'un filtre à vide et d'un silencieux intégrés. En fonction des besoins, une vanne de régulation d'air, une vanne de régulation de purge, un capteur de vide ou une fonction d'économie d'air sont également disponibles.
  • Flexible et durable
    Grâce à la diversité de ses modèles, la série ZTP s'adapte avec souplesse à différentes applications et exigences. Sa construction robuste et son filtre à vide intégré et autonettoyant garantissent un fonctionnement fiable et durable.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Débit volumétrique724 [l/min]
Interrupteur à vide numériqueOui
Fonction d’économie d’airOui
Sortie de commutationNPN
Poids0.67 [kg]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre de cartouches à vide2
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Connexion pneumatiqueG1/4" intérieur
Nombre de raccords d'air comprimé1
Vanne de régulation de l’airOui
Version vanne de régulation d'airNC
Vanne de régulation du soufflageOui
Tension24 [V]
ÉlectrovanneOui
Raccordement du vacuostatConnecteur, M8, 6 pôles
Clapet anti-retourNon
Matériau jointNBR
Nombre de raccords de vide2
Raccordement de videG3/4" intérieur
SilencieuxOui
Type de silencieuxSilencieux à 2 voies
Filtre à videOui
Type de filtre à videFiltre PE, 5µm
Pression de service max.7 [bar]
Niveau sonore max.60 [dB]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails
Elément de filtre à vide
Accessoires
Détails