ZVCL302

Cartouche à vide
Série ZVC
- Efficacité élevée
Débit de vide élevé et faible consommation d’air comprimé pour un fonctionnement efficace. - Léger et compact
Structure particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante. - Fiable en cas de variations de la pression d’air comprimé
Générateur de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d’air comprimé. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Débit volumétrique | 200 [l/min] |
| Clapet anti-retour | Non |
| Poids | 0.013 [kg] |
| Interrupteur à vide numérique | Non |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Type de cartouche à vide | Midi, type L |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 2 |
| Vanne de régulation de l’air | Non |
| Vanne de régulation du soufflage | Non |
| Électrovanne | Non |
| Silencieux | Non |
| Filtre à vide | Non |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Consommation d’air à 4 bar | 70 [l/min] |
| Consommation d’air à 6 bar | 104 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |