ZVCX303-TS1M25

Cartouche à vide
Série ZVC
- Performant
- Débit volumétrique : 16 l/min - 362 l/min
- Consommation d'air : 10 l/min - 152 l/min
- Niveau de vide max. : -95 kPa
- Cartouche haute performance
Solution compacte et puissante pour une production de vide efficace.
Données techniques
Niveau de vide max. | -95 [kPa] |
Débit volumétrique | 310 [l/min] |
Consommation d’air à 6 bar | 140 [l/min] |
Silencieux | Oui |
Pression de service max. | 7 [bar] |
Poids | 0.084 [kg] |