ZGML40X300-31-FL3

Système de préhension par le vide
Série ZGM

  • Compact et flexible
    Le design compact de la série ZGM permet une intégration peu encombrante et convient à une grande variété d’applications.
  • Adapté à différentes surfaces
    Grâce aux diverses variantes de soupapes, la série ZGM peut être utilisée aussi bien pour des surfaces denses que poreuses.
  • Force de maintien élevée et design compact
    La série ZGM présente une force de maintien élevée et est donc particulièrement adaptée aux applications, qui exigent des forces de maintien élevées, mais où seuls des moyens de préhension compactes peuvent être utilisés.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Dimensions40x300 [mm]
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Type de vanne du préhenseur de surfaceRésistance à l’écoulement
Propriété de fuite de la pièceperméable à l'air
Poids0.53 [kg]
Fonction d’économie d’airNon
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéOvale
plaque d'aspiration interchangeableNon
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Nombre de cartouches à vide1
Connexion pneumatiqueG1/8" intérieur
Nombre de connexions pneumatiques2
Vanne de régulation de l’airNon
Vanne de régulation du soufflageNon
ÉlectrovanneNon
Interrupteur à vide numériqueNon
Clapet anti-retourNon
SilencieuxNon
Filtre à videOui
Débit volumétrique362 [l/min]
Pression de service max.7 [bar]
Consommation d’air à 6 bar104 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails
Tapis en mousse dense
Accessoires
Détails