ZB15-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 15 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.29 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.6 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.9 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Orange translucide |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Volume | 1.1 [cm³] |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.002 [kg] |