ZB40-S-14M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre40 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéG1/4 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course10 [mm]
Volume15 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa21.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa38.95 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa49.05 [N]
Poids0.019 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails