ZB5-N

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 5 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 2 [mm] |
| Volume | 0.05 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.29 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.78 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.98 [N] |
| Poids | 0.001 [kg] |