ZBF100-N-38M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre100 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurbleu
Raccord filetéG3/8 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course25.5 [mm]
Volume103.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa111.83 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa209.93 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa276.64 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa146.17 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa265.85 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa303.13 [N]
Poids0.13 [kg]