ZBF100-S-38F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBF
- Diamètre : 25 mm à 100 mm
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 100 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G3/8 po intérieur |
| Course | 25.5 [mm] |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 111.83 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 209.93 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 276.64 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 146.17 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 265.85 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 303.13 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 11.4 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 21.4 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 14.9 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 27.1 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 30.9 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Roue |
| Volume | 103.5 [cm³] |
| Poids | 0.11 [kg] |